Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBS6UU - SNR

BBS6UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna6 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,009
D - Średnica zewnętrzna12 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość19 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L113,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica11,5 mm
L21,1 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,009 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,131 kN
Cmax0,185 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C