Zespół łożyska pływającego

BF10_C3 - SNR

BF10_C3

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBF10_C3
MarkaSNR
SerieBF
JednostekiBlock type
MateriałCarbon steel
B - Szerokość kołnierza20 mm
B110 mm
B37 mm
H39 mm
H122 mm
H232.5
H515 mm
H65 mm
W60 mm
W330 mm
W134 mm
W246 mm
S16,6 mm
S210,8 mm
d18 mm
d25,5 mm
Waga0,3 kg
undefined