Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
Fw - średnica pod rolkami | 5 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 9 mm |
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 9 mm |
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego | 1,6 mm |
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | No |
Waga | 0,002 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 2,64 kN |
C0r - Ocena obciążenia statycznego | 2,19 kN |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 27000 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 40000 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |