Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 6 mm D - Średnica zewnętrzna 10 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 9 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 1,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No Waga 0,002 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 2,66 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 2,28 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 25000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 37000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C