Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 8 mm D - Średnica zewnętrzna 12 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 10 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 1,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR5X8X12 Waga 0,003 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 3,85 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 3,95 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 20000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 30000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C