Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 9 mm D - Średnica zewnętrzna 13 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 12 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 1,6 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR6X9X12 Waga 0,004 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 5,65 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 6,65 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 18000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 27000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C