Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK1212V1 - NTN

BK1212V1

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami12 mm
D - Średnica zewnętrzna18 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR8X12X12.5
Waga0,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego6,6 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego7,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem20000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C