Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BK12_C5 |
| Marka | SNR |
| Serie | BK |
| Jednosteki | Block type |
| Materiał | Carbon steel |
| B - Szerokość kołnierza | 25 mm |
| B1 | 6 mm |
| B2 | 13 mm |
| B3 | 26,5 mm |
| B4 | 30,15 mm |
| B5 | 34,5 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 43 mm |
| H1 | 25 mm |
| H2 | 32.5 |
| H5 | 18 mm |
| H6 | 1,5 mm |
| W | 60 mm |
| W3 | 30 mm |
| W1 | 34 mm |
| W2 | 46 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 10,8 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 19 mm |
| Kąt kontaktu | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| d2 | 5,5 mm |
| Waga | 0,45 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 5,05 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 5,05 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 2,46 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 2,46 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 2,38 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 2,38 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.021 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 91 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 91 N/µm |