Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 13 mm D - Średnica zewnętrzna 19 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 12 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 2,7 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR10X13X12.5 Waga 0,011 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 6,95 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 7,9 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 18000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C