Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 22 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 28 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 16 mm |
| C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego | 2,7 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym | IR17X22X18 |
| Waga | 0,024 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 13,6 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 22,1 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 7500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 11000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |