Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK2516 - NTN

BK2516

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami25 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR20X25X17
Waga0,031 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego15,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego24 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C