Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Fw - średnica pod rolkami 25 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 38 mm C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego 2,7 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k - Średnica otworu 2,5 mm Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR20X25X38.5 Waga 0,069 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 35 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 65,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 9500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C