Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

BK3520 - NTN

BK3520

Łożysko igiełkowe cienkościenne, nieprzelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami35 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
C1 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego zamkniętego2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymNo
Waga0,055 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego24,8 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego47,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C