Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BK40_C5 Marka SNR Serie BK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel B - Szerokość kołnierza 61 mm B1 14 mm B2 33 mm B3 66 mm B4 79,15 mm B5 91 mm B8 46 mm H 110 mm H1 60 mm H2 90 H5 37 mm H6 17,5 mm W 160 mm W3 80 mm W1 100 mm W2 130 mm S1 18 mm S3 26 mm Przekrój kwadratowy T 50 mm Kąt kontaktu 40 ° d1 40 mm d2 14 mm Waga 6,8 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 32 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 32 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 23 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 23 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 20,9 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 20,9 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.205 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 218 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 218 N/µm