Nakrętka z gwintem

BNU01604RSHAA3Z-B0 - SNR

BNU01604RSHAA3Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU01604RSHAA3Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d016 mm
Gwintu P4 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSH - Screw-in nut
SealingAA - without seals
MateriałCarbon steel
Dw2,381 mm
D1 g629 mm
M0 mm
B - Szerokość kołnierza8 mm
L - Długość32 mm
L14 mm
L24 mm
N3,2 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3 x 1
Waga0,12 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T75,949 kN
C0a dla T714,319 kN
Ca dla P56,61 kN
C0a dla P515,91 kN
Kn235 N/µm