Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Oznaczenie | BNU01605RSHAA3Z-B0 |
Marka | SNR |
Serie | BNU |
d0 | 16 mm |
Gwintu P | 5 mm |
Kierunek gwintu | Right |
Typ nakrętki | SH - Screw-in nut |
Uszczelnienie | AA - without seals |
Materiał | Carbon steel |
Dw | 3,175 mm |
D1 g6 | 32,5 mm |
M | 0 mm |
B - Szerokość kołnierza | 12 mm |
L - Długość | 42 mm |
L1 | 19,25 mm |
L2 | 4 mm |
N | 3 mm |
Q | 0 mm |
Liczba obwodów | 3 x 1 |
Waga | 0,15 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Wartość DN dla T7 | 70000 mmpm |
Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
Ca dla T7 | 8,55 kN |
C0a dla T7 | 18,18 kN |
Ca dla P5 | 9,5 kN |
C0a dla P5 | 20,2 kN |
Kn | 245 N/µm |