Typ kołnierza nakrętki

BNU01616RSCLL1B-B0 - SNR

BNU01616RSCLL1B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU01616RSCLL1B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d016 mm
Gwintu P16 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw2,778 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość45 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1,8 x 1
Waga0,19 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T74,387 kN
C0a dla T79,029 kN
Ca dla P54,874 kN
C0a dla P510,032 kN
Kn137 N/µm