Typ kołnierza nakrętki

BNU02010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02010RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d020 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
D258 mm
B - Szerokość kołnierza10 mm
L - Długość57 mm
D347 mm
H44 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga0,33 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T712,038 kN
C0a dla T730,45 kN
Ca dla P513,376 kN
C0a dla P533,833 kN
Kn392 N/µm