Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BNU02505RTWLL4B-B0 |
| Marka | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Gwintu P | 5 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ nakrętki | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiał | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 10 mm |
| L - Długość | 86 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Liczba obwodów | 1 x 4 |
| Waga | 0,497 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
| Ca dla T7 | 13,698 kN |
| C0a dla T7 | 38,961 kN |
| Ca dla P5 | 15,22 kN |
| C0a dla P5 | 43,29 kN |
| Kn | 608 N/µm |