Typ kołnierza nakrętki

BNU02510RSULL4B-B0 - SNR

BNU02510RSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU02510RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d025 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
L - Długość85 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,53 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T723,472 kN
C0a dla T757,951 kN
Ca dla P526,08 kN
C0a dla P564,39 kN
Kn490 N/µm