Cylindryczne nakrętki

BNU03205RCILL4Z-B0 - SNR

BNU03205RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU03205RCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d032 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
L - Długość45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T715,273 kN
C0a dla T750,391 kN
Ca dla P516,97 kN
C0a dla P555,99 kN
Kn530 N/µm