Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cylindryczne nakrętki

BNU03210LCILL4Z-B0 - SNR

BNU03210LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU03210LCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d032 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Left
Typ nakrętkiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
L - Długość85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T738,169 kN
C0a dla T796,975 kN
Ca dla P542,41 kN
C0a dla P5107,75 kN
Kn598 N/µm