Typ kołnierza nakrętki

BNU03210LSULL4B-B0 - SNR

BNU03210LSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU03210LSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d032 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Left
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
L - Długość90 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,81 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T738,169 kN
C0a dla T796,975 kN
Ca dla P542,41 kN
C0a dla P5107,75 kN
Kn598 N/µm