Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Oznaczenie | BNU03210LSULL4B-B0 |
Marka | SNR |
Serie | BNU |
d0 | 32 mm |
Gwintu P | 10 mm |
Kierunek gwintu | Left |
Typ nakrętki | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
Materiał | Carbon steel |
Dw | 6,35 mm |
D1 g6 | 50 mm |
D2 | 80 mm |
B - Szerokość kołnierza | 12 mm |
L - Długość | 90 mm |
D3 | 65 mm |
H | 62 mm |
X | 9 mm |
Q | 0 mm |
Liczba obwodów | 1 x 4 |
Waga | 0,81 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Wartość DN dla T7 | 70000 mmpm |
Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
Ca dla T7 | 38,169 kN |
C0a dla T7 | 96,975 kN |
Ca dla P5 | 42,41 kN |
C0a dla P5 | 107,75 kN |
Kn | 598 N/µm |