Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BNU03210RDCLL3B-B0 |
| Marka | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Gwintu P | 10 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ nakrętki | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiał | Carbon steel |
| Dw | 3,969 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 12 mm |
| L - Długość | 115 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Liczba obwodów | 3,8 x 1 |
| Waga | 1,1 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Wartość DN dla P5 | 100000 mmpm |
| Ca dla T7 | 19,539 kN |
| C0a dla T7 | 57,636 kN |
| Ca dla P5 | 21,71 kN |
| C0a dla P5 | 64,04 kN |
| Kn | 735 N/µm |