Cylindryczne nakrętki

BNU04005RCILL4Z-B0 - SNR

BNU04005RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU04005RCILL4Z-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d040 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
L - Długość45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga0,31 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T716,758 kN
C0a dla T763,45 kN
Ca dla P518,62 kN
C0a dla P570,5 kN
Kn618 N/µm