Typ kołnierza nakrętki

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU04005RDCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d040 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Szerokość kołnierza15 mm
L - Długość72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga1,13 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T716,029 kN
C0a dla T760,282 kN
Ca dla P517,81 kN
C0a dla P566,98 kN
Kn814 N/µm