Typ kołnierza nakrętki

BNU04005RSCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU04005RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d040 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Szerokość kołnierza14 mm
L - Długość37 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga0,69 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T716,028 kN
C0a dla T760,281 kN
Ca dla P517,809 kN
C0a dla P566,979 kN
Kn588 N/µm