Typ kołnierza nakrętki

BNU04005RTWLL4B-B0 - SNR

BNU04005RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU04005RTWLL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d040 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Szerokość kołnierza14 mm
L - Długość90 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga1,6 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T716,758 kN
C0a dla T763,45 kN
Ca dla P518,62 kN
C0a dla P570,5 kN
Kn853 N/µm