Typ kołnierza nakrętki

BNU04010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU04010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU04010RSCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d040 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Szerokość kołnierza14 mm
L - Długość63 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga1,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T780000 mmpm
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T740 kN
C0a dla T7110,758 kN
Ca dla P544,444 kN
C0a dla P5123,064 kN
Kn657 N/µm