Typ kołnierza nakrętki

BNU05005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU05005RDCLL3B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d050 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Szerokość kołnierza15 mm
L - Długość73 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Liczba obwodów3,8 x 1
Waga1,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla P5100000 mmpm
Ca dla T717,532 kN
C0a dla T775,798 kN
Ca dla P519,48 kN
C0a dla P584,22 kN
Kn941 N/µm