Typ kołnierza nakrętki

BNU05010LSULL4B-B0 - SNR

BNU05010LSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU05010LSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d050 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Left
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Szerokość kołnierza16 mm
L - Długość93 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga1,85 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T747,7 kN
C0a dla T7155,808 kN
Ca dla P553 kN
C0a dla P5173,12 kN
Kn834 N/µm