Typ kołnierza nakrętki

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU06310RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d063 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Szerokość kołnierza18 mm
L - Długość98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga2,27 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T753,37 kN
C0a dla T7201,429 kN
Ca dla P559,3 kN
C0a dla P5223,81 kN
Kn970 N/µm