Typ kołnierza nakrętki

BNU06320RSULL4B-B0 - SNR

BNU06320RSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU06320RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d063 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw9,525 mm
D1 g695 mm
D2135 mm
B - Szerokość kołnierza20 mm
L - Długość149 mm
D3115 mm
H100 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga3,84 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T790,9 kN
C0a dla T7291,15 kN
Ca dla P5101 kN
C0a dla P5323,5 kN
Kn1069 N/µm