Typ kołnierza nakrętki

BNU08010RSULL4B-B0 - SNR

BNU08010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBNU08010RSULL4B-B0
MarkaSNR
SerieBNU
d080 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ nakrętkiSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MateriałCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Szerokość kołnierza20 mm
L - Długość98 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Liczba obwodów1 x 4
Waga2,61 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Wartość DN dla T770000 mmpm
Wartość DN dla P580000 mmpm
Ca dla T758,347 kN
C0a dla T7253,818 kN
Ca dla P564,83 kN
C0a dla P5282,02 kN
Kn1069 N/µm