Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | BNU08010RTWLL4B-B0 |
| Marka | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Gwintu P | 10 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ nakrętki | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiał | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| D2 | 145 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 20 mm |
| L - Długość | 153 mm |
| D3 | 125 mm |
| H | 110 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Liczba obwodów | 1 x 4 |
| Waga | 4,4 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Wartość DN dla P5 | 80000 mmpm |
| Ca dla T7 | 58,347 kN |
| C0a dla T7 | 253,818 kN |
| Ca dla P5 | 64,83 kN |
| C0a dla P5 | 282,02 kN |
| Kn | 1530 N/µm |