Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wirujący wał śruby kulowej

BSH02505L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02505L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH02505L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d025 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Left
Typ wału00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d125 mm
d222,596 mm
dpw26,075 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr3.6
undefined