Wirujący wał śruby kulowej

BSH02505R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH02505R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH02505R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d025 mm
Gwintu P5 mm
Kierunek gwintu Right
Typ wału01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d125 mm
d222,596 mm
dpw26,075 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr3.6
undefined