Wirujący wał śruby kulowej

BSH03210R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH03210R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieBSH03210R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarkaSNR
SerieBSH
d032 mm
Gwintu P10 mm
Kierunek gwintu Right
Typ wału01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MateriałCarbon steel
Klasa tolerancjiP5
d131 mm
d228 mm
dpw32,35 mm
Maksymalna długość5400 mm
Waga na metr5.67
undefined