Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Oznaczenie | BSH04010R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
Marka | SNR |
Serie | BSH |
d0 | 40 mm |
Gwintu P | 10 mm |
Kierunek gwintu | Right |
Typ wału | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
Materiał | Carbon steel |
Klasa tolerancji | P5 |
d1 | 40 mm |
d2 | 35,181 mm |
dpw | 42,15 mm |
Maksymalna długość | 5400 mm |
Waga na metr | 9.05 |