Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Oznaczenie | BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00 |
| Marka | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 80 mm |
| Gwintu P | 20 mm |
| Kierunek gwintu | Right |
| Typ wału | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Materiał | Carbon steel |
| Klasa tolerancji | T7 |
| d1 | 80 mm |
| d2 | 73,72 mm |
| dpw | 83,25 mm |
| Maksymalna długość | 7000 mm |
| Waga na metr | 37.12 |