Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Oznaczenie | BSTF20 |
| Marka | SNR |
| Serie | BSTF |
| Jednosteki | Block type |
| Materiał | Carbon steel |
| M1 | 0 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 34 mm |
| B1 | 17 mm |
| B3 | 15 mm |
| H | 77 mm |
| H1 | 42 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| W | 112 mm |
| W3 | 56 mm |
| W1 | 70 mm |
| W2 | 92 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| d1 | 20 mm |
| Waga | 1,3 kg |