Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie BSTK20-DB Marka SNR Serie BSTK Jednosteki Block type Materiał Carbon steel D 75 mm D1 g6 65 mm M1 0 mm M2 0 mm B - Szerokość kołnierza 49 mm B1 10 mm B2 29 mm B3 38 mm B4 24,5 mm B5 48 mm B6 12 mm B7 2 mm B8 8 mm H 77 mm H1 42 mm H2 27 H3 18 h4 10 mm W 112 mm W3 56 mm W1 70 mm W2 92 mm S1 10,2 mm S3 9,7 mm Alfa 45 ° Kąt kontaktu 60 ° d1 20 mm Waga 2,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 24,3 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 24,3 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 37,5 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 37,5 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 25,7 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 25,7 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.215 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 635 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 635 N/µm