C-UCFC208D1 - NTN

C-UCFC208D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC208D1
  • UC208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
Housing Height (A1C)27,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)10 mm
Total height including cast dust cover (A5)66 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
H3 - Średnica centrująca100 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)120 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)84,9 mm
Overall length (L)145 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)9 mm
OTHER FEATURES
Waga2,4 kg