Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC215D1
- FC215D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Housing Height (A1C) | 43 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
| Centering height (A3) | 16 mm |
| Total height including cast dust cover (A5) | 102 mm |
| Insert IR width (B) | 77,8 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 75 |
| Opening in the mounting surface (F min.) | 100 mm |
| H3 - Średnica centrująca | 160 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 130,1 mm |
| Overall length (L) | 220 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 17 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 8,8 kg |