Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FL206D1
- UC206D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| Flange thickness (A1) | 13 mm | 
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm | 
| Total height including cast dust cover (A5) | 56 mm | 
| Insert IR width (B) | 38,1 mm | 
| Bore dia. (shaft diameter) | 30 | 
| Distance of attachment bolt holes (J) | 117 mm | 
| Overall length (L) | 80 mm | 
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm | 
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm | 
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 11 mm | 
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 1,2 kg |