C-UCP314D1 - NTN

C-UCP314D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC314D1
  • P314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy90 mm
Width over cast dust covers (A5)140 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Wysokość środka łożyska95 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy35 mm
H2 - Wysokość obudowy187 mm
Distance of attachment bolt holes (J)280 mm
L - Długość obudowy360 mm
L1 - Długość stopy obudowy105 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)27 mm
N1 - Długość otworu montażowego40 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)19 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Waga14 kg