Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC318D1
- P318D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 110 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 170 mm |
| Insert IR width (B) | 96 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 90 |
| h - Wysokość środka łożyska | 118 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 45 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 235 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 330 mm |
| L - Długość obudowy | 430 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 120 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 33 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 45 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 40 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 21 mm |
| Mounting bolt size (-) | 27 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 27 kg |