Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK209D1;H2309X
- P209D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Szerokość obudowy | 54 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 95 mm |
| Insert - total width (B1) | 50 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
| h - Wysokość środka łożyska | 54 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 20 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 106 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 146 mm |
| L - Długość obudowy | 190 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 60 mm |
| u - Otwór montażowy (szerokość) | 17 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 20 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 16 mm |
| Mounting bolt size (-) | 14 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 3,2 kg |