C-UKP212D1;H2312X - NTN

C-UKP212D1;H2312X

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK212D1;H2312X
  • P212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy70 mm
Width over cast dust covers (A5)115 mm
Insert - total width (B1)62 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Wysokość środka łożyska69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Długość obudowy241 mm
L1 - Długość stopy obudowy70 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)20 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Waga6,1 kg